スプリングプランジャー セラミックボール、スロット付、ステンレス鋼A4

EH 22050.

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

ステンレス鋼A4タイプは、特に高い耐食性を持っています。

セラミックボールの特長:

  • 衝撃に強い
  • 耐摩耗性が高い
  • 磁化しない
  • 絶縁性

検索結果は 14 ヒットしました

材質
バネ力
d1 [mm]
l [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 14 N
製品番号:
22050.1404
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 A4 バネ圧:標準
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 14 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 14 N
製品番号:
22050.1405
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 A4 バネ圧:標準
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • ストローク s: 0,9 mm
  • バネ力1) F1: 約 8 N
  • バネ力1) F2: 約 14 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 18 N
製品番号:
22050.1406
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 A4 バネ圧:標準
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 18 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 18 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 31 N
製品番号:
22050.1408
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 A4 バネ圧:標準
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • ストローク s: 1,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 18 N
  • バネ力1) F2: 約 31 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 3,4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 24 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 45 N
製品番号:
22050.1410
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 A4 バネ圧:標準
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • ストローク s: 2 mm
  • バネ力1) F1: 約 24 N
  • バネ力1) F2: 約 45 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 6,2 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 26 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 49 N
製品番号:
22050.1412
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 A4 バネ圧:標準
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • ストローク s: 2,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 26 N
  • バネ力1) F2: 約 49 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 9,6 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 41 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 86 N
製品番号:
22050.1416
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 A4 バネ圧:標準
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • ストローク s: 3,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 41 N
  • バネ力1) F2: 約 86 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 21 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 12 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 18 N
製品番号:
22050.1604
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 A4 バネ圧:強
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • バネ力1) F1: 約 12 N
  • バネ力1) F2: 約 18 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 15 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22 N
製品番号:
22050.1605
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 A4 バネ圧:強
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • ストローク s: 0,9 mm
  • バネ力1) F1: 約 15 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 19 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 28 N
製品番号:
22050.1606
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 A4 バネ圧:強
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • バネ力1) F1: 約 19 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 36 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 62 N
製品番号:
22050.1608
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 A4 バネ圧:強
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • ストローク s: 1,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 36 N
  • バネ力1) F2: 約 62 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 3,5 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 57 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 104 N
製品番号:
22050.1610
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 A4 バネ圧:強
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • ストローク s: 2 mm
  • バネ力1) F1: 約 57 N
  • バネ力1) F2: 約 104 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 6,3 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 61 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 110 N
製品番号:
22050.1612
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 A4 バネ圧:強
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • ストローク s: 2,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 61 N
  • バネ力1) F2: 約 110 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 9,6 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 68 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 142 N
製品番号:
22050.1616
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 A4 バネ圧:強
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • ストローク s: 3,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 68 N
  • バネ力1) F2: 約 142 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 21 g
show article view
スプリングプランジャー

材質

本体

  • ステンレス鋼 A4(SUS316相当)、不活性化処理

ボール

  • セラミック

バネ

  • ステンレス鋼 A4(SUS316相当)、不活性化処理

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し

強化バネ: 二本の識別線

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22050. スプリングプランジャー – セラミックボール、スロット付、ステンレス鋼A4
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.