22075.0408 - スプリングプランジャー
フランジとボール付、前面にスロット

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

このスプリングプランジャーは、フランジにあるスロットが特徴です。このタイプは、取付面から頭が出ないようにねじ込む必要がある場合に最適です。

この製品は 22075.0408 - スプリングプランジャー フランジとボール付、前面にスロット / 本体とボールはステンレス製、標準荷重用スプリング (d1: M8, l1: 7 mm, ストローク s +0,1 -0,1: 1,6 mm) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー フランジとボール付、前面にスロット (EH 22075.)

材質
ボール
d1 [mm]
l1 [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5,4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 10,2 N
製品番号:
22075.0408
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、標準荷重用スプリング
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l1: 7 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • バネ力1) F1: 約 5,4 N
  • バネ力1) F2: 約 10,2 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,9 g
スプリングプランジャー
製品
製品番号
在庫
製品:
組付用工具
d1: M8 mm
製品番号:
22075.0908
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • 重量: 47 g

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ボール

  • ステンレス鋼、焼入れ

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22075.0408
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers