- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: M10
- d2: 36 mm
- l1: 150 mm
- h1: 約 26 mm
- h2: 11 mm
- l2: 145,5 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 20 kN
- 重量: 165 g
show article view
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: M12
- d2: 45 mm
- l1: 100 mm
- h1: 約 30,5 mm
- h2: 13,2 mm
- l2: 94,5 mm
- 二面幅: 19 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 35 kN
- 重量: 252 g
show article view
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: M12
- d2: 45 mm
- l1: 150 mm
- h1: 約 30,5 mm
- h2: 13,2 mm
- l2: 144,5 mm
- 二面幅: 19 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 35 kN
- 重量: 258 g
show article view
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: M16
- d2: 56 mm
- l1: 100 mm
- h1: 約 37,5 mm
- h2: 15,5 mm
- l2: 94 mm
- 二面幅: 24 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 45 kN
- 重量: 440 g
show article view
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: M16
- d2: 56 mm
- l1: 200 mm
- h1: 約 37,5 mm
- h2: 15,5 mm
- l2: 194 mm
- 二面幅: 24 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 45 kN
- 重量: 600 g
show article view
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: M20
- d2: 67 mm
- l1: 100 mm
- h1: 約 49,5 mm
- h2: 19,5 mm
- l2: 92,5 mm
- 二面幅: 30 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 55 kN
- 重量: 762 g
show article view
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: M20
- d2: 67 mm
- l1: 200 mm
- h1: 約 49,5 mm
- h2: 19,5 mm
- l2: 192,5 mm
- 二面幅: 30 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 55 kN
- 重量: 1080 g
show article view
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: M24
- d2: 69 mm
- l1: 100 mm
- h1: 約 55 mm
- h2: 24 mm
- l2: 91 mm
- 二面幅: 36 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 65 kN
- 重量: 1020 g
show article view
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: M24
- d2: 69 mm
- l1: 200 mm
- h1: 約 55 mm
- h2: 24 mm
- l2: 191 mm
- 二面幅: 36 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 65 kN
- 重量: 1287 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: M6
- d2: 22,5 mm
- l1: 60 mm
- h1: 約 16,5 mm
- h2: 6,4 mm
- l2: 57 mm
- 二面幅: 10 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 8 kN
- 重量: 30 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: M8
- d2: 28 mm
- l1: 80 mm
- h1: 約 20,6 mm
- h2: 8,3 mm
- l2: 76 mm
- 二面幅: 13 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 14 kN
- 重量: 71 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: M10
- d2: 36 mm
- l1: 100 mm
- h1: 約 26 mm
- h2: 11 mm
- l2: 95,5 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 16 kN
- 重量: 150 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: M10
- d2: 36 mm
- l1: 150 mm
- h1: 約 26 mm
- h2: 11 mm
- l2: 145,5 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 16 kN
- 重量: 169 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: M12
- d2: 45 mm
- l1: 100 mm
- h1: 約 30,5 mm
- h2: 13,2 mm
- l2: 94,5 mm
- 二面幅: 19 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 28 kN
- 重量: 227 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: M12
- d2: 45 mm
- l1: 150 mm
- h1: 約 30,5 mm
- h2: 13,2 mm
- l2: 144,5 mm
- 二面幅: 19 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 28 kN
- 重量: 258 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: M16
- d2: 56 mm
- l1: 100 mm
- h1: 約 37,5 mm
- h2: 15,5 mm
- l2: 94 mm
- 二面幅: 24 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 36 kN
- 重量: 441 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: M16
- d2: 56 mm
- l1: 200 mm
- h1: 約 37,5 mm
- h2: 15,5 mm
- l2: 194 mm
- 二面幅: 24 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 36 kN
- 重量: 630 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: M20
- d2: 67 mm
- l1: 100 mm
- h1: 約 49,5 mm
- h2: 19,5 mm
- l2: 92,5 mm
- 二面幅: 30 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 44 kN
- 重量: 762 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: M20
- d2: 67 mm
- l1: 200 mm
- h1: 約 49,5 mm
- h2: 19,5 mm
- l2: 192,5 mm
- 二面幅: 30 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 44 kN
- 重量: 1065 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: M24
- d2: 69 mm
- l1: 100 mm
- h1: 約 55 mm
- h2: 24 mm
- l2: 91 mm
- 二面幅: 36 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 52 kN
- 重量: 1000 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: M24
- d2: 69 mm
- l1: 200 mm
- h1: 約 55 mm
- h2: 24 mm
- l2: 191 mm
- 二面幅: 36 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 52 kN
- 重量: 1287 g
show article view
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ
- 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ – 図 2, 熱可塑性樹脂
- d1: M6
- d2: 22,5 mm
- l1: 60 mm
- h1: 約 16,5 mm
- h2: 6,4 mm
- l2: 57 mm
- 二面幅: 10 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 4 kN
- 重量: 21 g
show article view
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ
- 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ – 図 2, 熱可塑性樹脂
- d1: M8
- d2: 28 mm
- l1: 80 mm
- h1: 約 20,6 mm
- h2: 8,3 mm
- l2: 76 mm
- 二面幅: 13 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 7 kN
- 重量: 49 g
show article view
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ
- 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ – 図 2, 熱可塑性樹脂
- d1: M10
- d2: 36 mm
- l1: 100 mm
- h1: 約 26 mm
- h2: 11 mm
- l2: 95,5 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
- 重量: 100 g
show article view
材質
ボール・エレメント
- 快削鋼、高周波焼入れ、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
ゴムキャップ
パッド
- 熱処理鋼、熱処理、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- POM、白
ボルト付 ボール・エレメント
- 熱処理鋼、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
カウンター・ナット
- スティール、黒染、ISO 4032
- スティール、黒染、 DIN 934
- ステンレス鋼 A2、ISO4032
- ステンレス鋼 A2, DIN 934
備考
d1 が M10 とM12のロックナットは、DIN 934に準拠しています
データシート EH 22590. レべリング・パッド – すべり防止