マウントパッドは、脚もしくはスラストパッドとして使用できます。15度までの傾きを吸収可能です。
このゴム製カバーは、台座上でのすべりを防ぎます
この製品は 22590.1610 - レべリング・パッド すべり防止 / パッド、 オネジ付 ボール部 (d1: M6, l1: 60 mm) 製品グループの1モデルです レべリング・パッド すべり防止 (EH 22590.)
ボルト付 ボール・エレメント
ゴムキャップ
カウンター・ナット
パッド
d1 が M10 とM12のロックナットは、DIN 934に準拠しています
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers