22590.1668 - レべリング・パッド
すべり防止

マウントパッドは、脚もしくはスラストパッドとして使用できます。15度までの傾きを吸収可能です。

このゴム製カバーは、台座上でのすべりを防ぎます

この製品は 22590.1668 - レべリング・パッド すべり防止 / パッド、 オネジ付 ボール部 (d1: M16, l1: 100 mm) 製品グループの1モデルです レべリング・パッド すべり防止 (EH 22590.)

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
22590.1668
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: 約 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 94 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 36 kN
  • 重量: 441 g
レべリング・パッド

材質

ボルト付 ボール・エレメント

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ゴムキャップ

  • ゴム、黒

カウンター・ナット

  • ステンレス鋼 A2、ISO4032

パッド

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

d1 が M10 とM12のロックナットは、DIN 934に準拠しています

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22590.1668