マウントパッドは、脚もしくはスラストパッドとして使用できます。15度までの傾きを吸収可能です。
このゴム製カバーは、台座上でのすべりを防ぎます
この製品は 22590.1220 - レべリング・パッド すべり防止 / パッドと ボール部 (d1: M20) 製品グループの1モデルです レべリング・パッド すべり防止 (EH 22590.)
ボール・エレメント
ゴムキャップ
パッド
d1 が M10 とM12のロックナットは、DIN 934に準拠しています