22590.1110 - レべリング・パッド
すべり防止

マウントパッドは、脚もしくはスラストパッドとして使用できます。15度までの傾きを吸収可能です。

このゴム製カバーは、台座上でのすべりを防ぎます

この製品は 22590.1110 - レべリング・パッド すべり防止 / 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 (d1: M10) 製品グループの1モデルです レべリング・パッド すべり防止 (EH 22590.)

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部
図:
1
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1110
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: 約 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
  • 重量: 34 g
レべリング・パッド

材質

ボール・エレメント

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ゴムキャップ

  • ゴム、黒

パッド

  • POM、白

備考

d1 が M10 とM12のロックナットは、DIN 934に準拠しています

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22590.1110