2B150.0110 - プレッシャーピン
圧入タイプ、シール付、インチサイズ

位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。

切粉や汚れに対するシール付。

この製品は 2B150.0110 - プレッシャーピン 圧入タイプ、シール付、インチサイズ / 軽荷重 (d1: 1/4 インチ, d2: 0,118 インチ, バネ力 F max.1: 約 2,2 lb) 製品グループの1モデルです プレッシャーピン 圧入タイプ、シール付、インチサイズ (EH 2B150.)

材質
ピン
d1 [インチ]
d2 [インチ]
バネ力 F - max.1) 約 [lb]
ストローク s [インチ]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
アルミニウム
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [インチ]:
1/4 インチ
d2 [インチ]:
0,118 インチ
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 2,2 lb
ストローク s [インチ]:
0,02 インチ
製品番号:
2B150.0110
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /軽荷重
  • d1: 1/4 インチ
  • d2: 0,118 インチ
  • バネ力 F max.1): 約 2,2 lb
  • l1 -0,08: 0,275 インチ
  • l2: 0,157 インチ
  • ストローク s: 0,02 インチ
  • 取付穴 D H8: 1/4 インチ
  • x2): 0,035 インチ
  • 使用環境温度範囲 max.: 230 °F
  • 重量: 0,024 oz
プレッシャーピン
製品
製品番号
在庫
製品:
サイズ別組付け工具
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 6 mm
製品番号:
22150.0830
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: 6 mm
  • 重量: 19 g

材質

シール

  • CR

本体

  • アルミニウム AI

バネ

  • ステンレス鋼

ピン

  • スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき

マーキング

スプリング圧弱仕様 = ステンレス・バネ

組立

組み付けは圧入によります。

取付け用穴中心距離の計算式:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 軸間距離

y = ワークの高さ

w = ワークの長さ

x = 座標

s = ストローク

z = 突き当てピンの直径

寸法xの計算式:

l2 - d2/2と同じ、もしくは背の高いワークの場合

x = d2/2 - s

もしくは

l2 - d2/2より背の低いワークの場合

x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 2B150.0110
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラル・スプリングプランジャー- インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラルスプリングプランジャー