EH 2B150.
位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。
切粉や汚れに対するシール付。
検索結果は 20 ヒットしました
詳細情報
シール
本体
バネ
ピン
スプリング圧弱仕様 = ステンレス・バネ
スプリング圧標準仕様 = バネ鋼、黒染
スプリング圧強化仕様 = バネ鋼、亜鉛メッキ
組み付けは圧入によります。
取付け用穴中心距離の計算式:
l0 = z/2 + w + x
l0 = 軸間距離
y = ワークの高さ
w = ワークの長さ
x = 座標
s = ストローク
z = 突き当てピンの直径
寸法xの計算式:
l2 - d2/2と同じ、もしくは背の高いワークの場合
x = d2/2 - s
もしくは
l2 - d2/2より背の低いワークの場合
x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]