d1 -0,005 -0,01 [mm]:
10 mm
- ホールド機構なし – 図 1
- d1 -0,005 -0,01: 10 mm
- d2: 19 mm
- d3 n6: 16 mm
- d4: 25 mm
- d5: M6
- l1 min.: 10 mm
- l2: 2,5 mm
- l3: 31 mm
- l4: 13 mm
- l5: 25 mm
- バネ力1) F1: 約 15 N
- バネ力1) F2: 約 30 N
- 重量: 79 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
12 mm
- ホールド機構なし – 図 1
- d1 -0,005 -0,01: 12 mm
- d2: 23 mm
- d3 n6: 20 mm
- d4: 32 mm
- d5: M8
- l1 min.: 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 35 mm
- l4: 13 mm
- l5: 33 mm
- バネ力1) F1: 約 15 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 重量: 138 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
16 mm
- ホールド機構なし – 図 1
- d1 -0,005 -0,01: 16 mm
- d2: 28 mm
- d3 n6: 25 mm
- d4: 40 mm
- d5: M10
- l1 min.: 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 42 mm
- l4: 13 mm
- l5: 41,5 mm
- バネ力1) F1: 約 20 N
- バネ力1) F2: 約 50 N
- 重量: 226 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
20 mm
- ホールド機構なし – 図 1
- d1 -0,005 -0,01: 20 mm
- d2: 33 mm
- d3 n6: 30 mm
- d4: 40 mm
- d5: M10
- l1 min.: 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 50 mm
- l4: 13 mm
- l5: 41,5 mm
- バネ力1) F1: 約 36 N
- バネ力1) F2: 約 63 N
- 重量: 350 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
25 mm
- ホールド機構なし – 図 1
- d1 -0,005 -0,01: 25 mm
- d2: 42 mm
- d3 n6: 38 mm
- d4: 50 mm
- d5: M10
- l1 min.: 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 60 mm
- l4: 13 mm
- l5: 51 mm
- バネ力1) F1: 約 20 N
- バネ力1) F2: 約 73 N
- 重量: 649 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
10 mm
- ホールド機構付 – 図 2
- d1 -0,005 -0,01: 10 mm
- d2: 19 mm
- d3 n6: 16 mm
- d4: 25 mm
- d5: M6
- l1 min.: 10 mm
- l2: 2,5 mm
- l3: 31 mm
- l4: 13 mm
- l5: 25 mm
- l6: 36,5 mm
- バネ力1) F1: 約 15 N
- バネ力1) F2: 約 30 N
- 重量: 79 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
12 mm
- ホールド機構付 – 図 2
- d1 -0,005 -0,01: 12 mm
- d2: 23 mm
- d3 n6: 20 mm
- d4: 32 mm
- d5: M8
- l1 min.: 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 35 mm
- l4: 13 mm
- l5: 33 mm
- l6: 44,5 mm
- バネ力1) F1: 約 15 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 重量: 136 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
16 mm
- ホールド機構付 – 図 2
- d1 -0,005 -0,01: 16 mm
- d2: 28 mm
- d3 n6: 25 mm
- d4: 40 mm
- d5: M10
- l1 min.: 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 42 mm
- l4: 13 mm
- l5: 41,5 mm
- l6: 53 mm
- バネ力1) F1: 約 20 N
- バネ力1) F2: 約 50 N
- 重量: 228 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
20 mm
- ホールド機構付 – 図 2
- d1 -0,005 -0,01: 20 mm
- d2: 33 mm
- d3 n6: 30 mm
- d4: 40 mm
- d5: M10
- l1 min.: 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 50 mm
- l4: 13 mm
- l5: 41,5 mm
- l6: 53 mm
- バネ力1) F1: 約 36 N
- バネ力1) F2: 約 63 N
- 重量: 349 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
25 mm
- ホールド機構付 – 図 2
- d1 -0,005 -0,01: 25 mm
- d2: 42 mm
- d3 n6: 38 mm
- d4: 50 mm
- d5: M10
- l1 min.: 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 60 mm
- l4: 13 mm
- l5: 51 mm
- l6: 62,5 mm
- バネ力1) F1: 約 20 N
- バネ力1) F2: 約 73 N
- 重量: 650 g
show article view
材質
ピン
ブッシュ
本体
ボール・グリップ
備考
ブッシュは別途注文してください
製品:
インデックスプランジャー用ブッシュ、円筒形
d1 +0,005: 10 mm
- インデックスプランジャー用ブッシュ、円筒形 – 図 3
- d1 +0,005: 10 mm
- d2: 19 mm
- d3 n6: 16 mm
- l1 min.: 11 mm
- l2: 8,5 mm
- 重量: 11 g
製品:
インデックスプランジャー用ブッシュ、円筒形
d1 +0,005: 12 mm
- インデックスプランジャー用ブッシュ、円筒形 – 図 3
- d1 +0,005: 12 mm
- d2: 23 mm
- d3 n6: 20 mm
- l1 min.: 13 mm
- l2: 10 mm
- 重量: 22 g
製品:
インデックスプランジャー用ブッシュ、円筒形
d1 +0,005: 16 mm
- インデックスプランジャー用ブッシュ、円筒形 – 図 3
- d1 +0,005: 16 mm
- d2: 28 mm
- d3 n6: 25 mm
- l1 min.: 17 mm
- l2: 14 mm
- 重量: 40 g
製品:
インデックスプランジャー用ブッシュ、円筒形
d1 +0,005: 20 mm
- インデックスプランジャー用ブッシュ、円筒形 – 図 3
- d1 +0,005: 20 mm
- d2: 33 mm
- d3 n6: 30 mm
- l1 min.: 16 mm
- l2: 13 mm
- 重量: 51 g
製品:
インデックスプランジャー用ブッシュ、円筒形
d1 +0,005: 25 mm
- インデックスプランジャー用ブッシュ、円筒形 – 図 3
- d1 +0,005: 25 mm
- d2: 42 mm
- d3 n6: 38 mm
- l1 min.: 19 mm
- l2: 16 mm
- 重量: 99 g
組立
微調整方法として、ノブはピンに差し込んであるだけですので、本体を取り付け後、ノブとピンを接着します(接着前に油分を除去します)。詳細の組立方法は、「資料」にあるPDFファイルをダウンロードしてください。
取り扱い
ホールド機構の付いた仕様では、ノブを引いて90°回します。
データシート EH 22130. 精密インデックスボルト – 円筒形
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
プロポジション65リストの物質を使用しています
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.