22130.0060 - 精密インデックスボルト
円筒形

この精密インデックス・ボルトとブッシュの組み合わせを使えば、スピーディな位置決めと固定を行うことができます。

インデックス・ボルトとブッシュが正確に仕上げられているので、高い繰り返し精度が得られます。

この製品は 22130.0060 - 精密インデックスボルト 円筒形 / ホールド機構付 (d1 -0,005 -0,01: 10 mm) 製品グループの1モデルです 精密インデックスボルト 円筒形 (EH 22130.)

材質
仕様
d1 -0,005 -0,01 [mm]
d2 [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 15 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 30 N
製品番号:
22130.0060
資料
精密インデックスボルト
  • ホールド機構付 – 図 2
  • d1 -0,005 -0,01: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • d4: 25 mm
  • d5: M6
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 36,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 15 N
  • バネ力1) F2: 約 30 N
  • 重量: 79 g
精密インデックスボルト
製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
精密インデックスプランジャー用ブッシュ、円筒形
d1 +0,005: 10  mm
製品番号:
22130.0090
CAD
ブッシュ
  • 精密インデックスプランジャー用ブッシュ、円筒形 – 図 3
  • d1 +0,005: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • 重量: 11 g

材質

ピン

  • 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨

ブッシュ

  • 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨

本体

  • 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨

ボール・グリップ

  • 熱可塑性樹脂、チャコールグレー

備考

ブッシュは別途注文してください

組立

微調整方法として、ノブはピンに差し込んであるだけですので、本体を取り付け後、ノブとピンを接着します(接着前に油分を除去します)。詳細の組立方法は、「資料」にあるPDFファイルをダウンロードしてください。

取り扱い

ホールド機構の付いた仕様では、ノブを引いて90°回します。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22130.0060
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
カテゴリー:
取扱説明書