精密インデックスボルト テーパー形

EH 22130.

この精密インデックス・ボルトとブッシュの組み合わせを使えば、スピーディな位置決めと固定を行うことができます。

インデックス・ボルトとブッシュが正確に仕上げられているので、高い繰り返し精度が得られます。

検索結果は 10 ヒットしました

材質
仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 19 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 29 N
製品番号:
22130.0110
CAD
資料
精密インデックスボルト
  • ホールド機構なし – 図 1
  • 公称径: 10 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • d4: 25 mm
  • d5: M6
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 25 mm
  • バネ力1) F1: 約 19 N
  • バネ力1) F2: 約 29 N
  • 重量: 78 g
show article view
精密インデックスボルト
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
23 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 22 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 35 N
製品番号:
22130.0112
CAD
資料
精密インデックスボルト
  • ホールド機構なし – 図 1
  • 公称径: 12 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • d4: 32 mm
  • d5: M8
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 33 mm
  • バネ力1) F1: 約 22 N
  • バネ力1) F2: 約 35 N
  • 重量: 135 g
show article view
精密インデックスボルト
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
28 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 30 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 50 N
製品番号:
22130.0116
CAD
資料
精密インデックスボルト
  • ホールド機構なし – 図 1
  • 公称径: 16 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 30 N
  • バネ力1) F2: 約 50 N
  • 重量: 227 g
show article view
精密インデックスボルト
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
33 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 46 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 63 N
製品番号:
22130.0120
CAD
資料
精密インデックスボルト
  • ホールド機構なし – 図 1
  • 公称径: 20 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 46 N
  • バネ力1) F2: 約 63 N
  • 重量: 348 g
show article view
精密インデックスボルト
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 39 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 73 N
製品番号:
22130.0125
CAD
資料
精密インデックスボルト
  • ホールド機構なし – 図 1
  • 公称径: 25 mm
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • d4: 50 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 51 mm
  • バネ力1) F1: 約 39 N
  • バネ力1) F2: 約 73 N
  • 重量: 654 g
show article view
精密インデックスボルト
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 19 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 29 N
製品番号:
22130.0160
CAD
資料
精密インデックスボルト
  • ホールド機構付 – 図 2
  • 公称径: 10 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • d4: 25 mm
  • d5: M6
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 32,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 19 N
  • バネ力1) F2: 約 29 N
  • 重量: 95 g
show article view
精密インデックスボルト
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
23 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 22 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 35 N
製品番号:
22130.0162
CAD
資料
精密インデックスボルト
  • ホールド機構付 – 図 2
  • 公称径: 12 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • d4: 32 mm
  • d5: M8
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 40,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 22 N
  • バネ力1) F2: 約 35 N
  • 重量: 135 g
show article view
精密インデックスボルト
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
28 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 30 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 50 N
製品番号:
22130.0166
CAD
資料
精密インデックスボルト
  • ホールド機構付 – 図 2
  • 公称径: 16 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • l6: 49 mm
  • バネ力1) F1: 約 30 N
  • バネ力1) F2: 約 50 N
  • 重量: 228 g
show article view
精密インデックスボルト
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
33 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 46 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 63 N
製品番号:
22130.0170
CAD
資料
精密インデックスボルト
  • ホールド機構付 – 図 2
  • 公称径: 20 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • l6: 49 mm
  • バネ力1) F1: 約 46 N
  • バネ力1) F2: 約 63 N
  • 重量: 348 g
show article view
精密インデックスボルト
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 39 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 73 N
製品番号:
22130.0175
CAD
資料
精密インデックスボルト
  • ホールド機構付 – 図 2
  • 公称径: 25 mm
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • d4: 50 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 51 mm
  • l6: 58,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 39 N
  • バネ力1) F2: 約 73 N
  • 重量: 651 g
show article view
精密インデックスボルト

材質

ピン

  • 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨

ブッシュ

  • 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨

本体

  • 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨

ボール・グリップ

  • 熱可塑性樹脂、チャコールグレー

備考

ブッシュは別途注文してください

製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
インデックスプランジャー用ブッシュ、テーパー形
公称径: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
製品番号:
22130.0190
CAD
ブッシュ
  • インデックスプランジャー用ブッシュ、テーパー形 – 図 3
  • 公称径: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • 重量: 13 g
製品:
インデックスプランジャー用ブッシュ、テーパー形
公称径: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
製品番号:
22130.0192
CAD
ブッシュ
  • インデックスプランジャー用ブッシュ、テーパー形 – 図 3
  • 公称径: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • 重量: 25 g
製品:
インデックスプランジャー用ブッシュ、テーパー形
公称径: 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
製品番号:
22130.0193
CAD
ブッシュ
  • インデックスプランジャー用ブッシュ、テーパー形 – 図 3
  • 公称径: 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • 重量: 47 g
製品:
インデックスプランジャー用ブッシュ、テーパー形
公称径: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
製品番号:
22130.0194
CAD
ブッシュ
  • インデックスプランジャー用ブッシュ、テーパー形 – 図 3
  • 公称径: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • 重量: 60 g
製品:
インデックスプランジャー用ブッシュ、テーパー形
公称径: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
製品番号:
22130.0196
CAD
ブッシュ
  • インデックスプランジャー用ブッシュ、テーパー形 – 図 3
  • 公称径: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • 重量: 114 g

組立

微調整方法として、ノブはピンに差し込んであるだけですので、本体を取り付け後、ノブとピンを接着します(接着前に油分を除去します)。詳細の組立方法は、「資料」にあるPDFファイルをダウンロードしてください。

取り扱い

ホールド機構の付いた仕様では、ノブを引いて90°回します。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22130. 精密インデックスボルト – テーパー形
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.