この精密インデックス・ボルトとブッシュの組み合わせを使えば、スピーディな位置決めと固定を行うことができます。
インデックス・ボルトとブッシュが正確に仕上げられているので、高い繰り返し精度が得られます。
この製品は 22130.0125 - 精密インデックスボルト テーパー形 / ホールド機構なし (公称径: 25 mm) 製品グループの1モデルです 精密インデックスボルト テーパー形 (EH 22130.)
ピン
ブッシュ
本体
ボール・グリップ
ブッシュは別途注文してください
微調整方法として、ノブはピンに差し込んであるだけですので、本体を取り付け後、ノブとピンを接着します(接着前に油分を除去します)。詳細の組立方法は、「資料」にあるPDFファイルをダウンロードしてください。
ホールド機構の付いた仕様では、ノブを引いて90°回します。