- ホールド機構付 – 図 2, 鋼
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 64 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2, 鋼
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 65 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2, 鋼
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 66 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2, 鋼
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 67 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- 二面幅: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 4 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 14 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- 二面幅: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 4 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 14 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- 二面幅: 12 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 16 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 25 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- 二面幅: 12 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 16 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 24 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- 二面幅: 12 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 16 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 25 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- 二面幅: 12 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 16 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 25 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- 二面幅: 14 mm
- バネ力1) F1: 約 10 N
- バネ力1) F2: 約 23 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 40 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- 二面幅: 14 mm
- バネ力1) F1: 約 10 N
- バネ力1) F2: 約 23 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 40 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- 二面幅: 14 mm
- バネ力1) F1: 約 10 N
- バネ力1) F2: 約 23 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 41 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- 二面幅: 14 mm
- バネ力1) F1: 約 10 N
- バネ力1) F2: 約 23 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 40 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 66 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 67 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 68 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 69 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- 二面幅: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 4 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 14 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- 二面幅: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 4 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 13 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- 二面幅: 12 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 16 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 23 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- 二面幅: 12 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 16 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 23 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- 二面幅: 12 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 16 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 24 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- 二面幅: 12 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 16 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 25 g
show article view
材質
本体
- スティール、亜鉛めっき
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
ロック・ピン
ノブ
備考
分解不可能
組立
本体ネジ部をねじ込んだのち、ノブを持ち上げて六角部を使って締め付けます。
ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。
取り扱い
ホールド機構付の物はノブを引き出して30°回せばホールドされます。
データシート EH 22110. インデックスボルト、ミニタイプ – 標準仕様
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい