22110.0726 - インデックスボルト、ミニタイプ
標準仕様

特に厚みの薄い対象物への取付に適します。

小型のインデックス・ボルト。

ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。

この製品は 22110.0726 - インデックスボルト、ミニタイプ 標準仕様 / ホールド機構なし (d1 h9: 10 mm, d2: M16) 製品グループの1モデルです インデックスボルト、ミニタイプ 標準仕様 (EH 22110.)

材質
仕様
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 35 N
製品番号:
22110.0726
資料
インデックスボルト、ミニタイプ
  • ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 35 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 68 g
インデックスボルト、ミニタイプ

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ロック・ピン

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ノブ

  • PA6、黒(つや消し)

備考

分解不可能

組立

本体ネジ部をねじ込んだのち、ノブを持ち上げて六角部を使って締め付けます。

ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。

取り扱い

ホールド機構付の物はノブを引き出して30°回せばホールドされます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22110.0726