22120.0798 - インデックス・ボルト
シンプル・タイプ

余り精度を要求しない使い方に限られます。

シンプルでスペースを取らない形状。

この製品は 22120.0798 - インデックス・ボルト シンプル・タイプ / ノブ付、 ホールド機構付 (d1 -0,05: 8 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト シンプル・タイプ (EH 22120.)

材質
仕様
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、 ホールド機構付
図:
3
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22 N
製品番号:
22120.0798
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付、 ホールド機構付 – 図 3, ステンレス鋼
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • 締付 トルク max.: 20 Nm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 33 g
インデックス・ボルト
製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
ロックナットISO4035
d2: M12 mm
製品番号:
22120.0718
CAD
ロックナットISO4035
  • ステンレス鋼
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
  • 重量: 7,6 g

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ロック・ピン

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ノブ

  • PA6、黒(つや消し)

備考

ロック・ナットは別売りです。

分解不可能

取り扱い

ホールド機構付のタイプでは、ノブを引き、ノッチまで90°回転させれば、ロックピンは引き込まれた状態で保持されます

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22120.0798