- リング付 ホールド機構なし – 図 1, 鋼
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- 二面幅: 6 mm
- 締付 トルク max.: 2 Nm
- バネ力1) F1: 約 3 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 3,2 g
show article view
- リング付 ホールド機構なし – 図 1, 鋼
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- 二面幅: 6 mm
- 締付 トルク max.: 2 Nm
- バネ力1) F1: 約 3 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 3,6 g
show article view
- リング付 ホールド機構なし – 図 1, 鋼
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 18 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- 二面幅: 8 mm
- 締付 トルク max.: 7 Nm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 24 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 8,4 g
show article view
- リング付 ホールド機構なし – 図 1, 鋼
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 24 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- 二面幅: 10 mm
- 締付 トルク max.: 15 Nm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 21 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 17 g
show article view
- リング付 ホールド機構なし – 図 1, 鋼
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 30 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 71 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s min.: 8 mm
- 二面幅: 12 mm
- 締付 トルク max.: 20 Nm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 22 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 31 g
show article view
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 2, 鋼
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- 二面幅: 6 mm
- 締付 トルク max.: 2 Nm
- バネ力1) F1: 約 3 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 3,6 g
show article view
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 2, 鋼
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- 二面幅: 6 mm
- 締付 トルク max.: 2 Nm
- バネ力1) F1: 約 3 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 3,8 g
show article view
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 2, 鋼
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 40 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- 二面幅: 8 mm
- 締付 トルク max.: 7 Nm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 24 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 9,2 g
show article view
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 2, 鋼
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 49 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- 二面幅: 10 mm
- 締付 トルク max.: 15 Nm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 21 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 18 g
show article view
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 2, 鋼
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 21 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 59 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s min.: 8 mm
- 二面幅: 12 mm
- 締付 トルク max.: 20 Nm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 22 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 31 g
show article view
- ノブ付、 ホールド機構付 – 図 3, 鋼
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 32,5 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 7 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- 二面幅: 6 mm
- 締付 トルク max.: 2 Nm
- バネ力1) F1: 約 3 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 3,8 g
show article view
- ノブ付、 ホールド機構付 – 図 3, 鋼
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 33 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 7 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- 二面幅: 6 mm
- 締付 トルク max.: 2 Nm
- バネ力1) F1: 約 3 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 4,2 g
show article view
- ノブ付、 ホールド機構付 – 図 3, 鋼
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 43,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 9,5 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- 二面幅: 8 mm
- 締付 トルク max.: 7 Nm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 24 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 9,8 g
show article view
- ノブ付、 ホールド機構付 – 図 3, 鋼
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 52 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 10,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- 二面幅: 10 mm
- 締付 トルク max.: 15 Nm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 21 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 18 g
show article view
- ノブ付、 ホールド機構付 – 図 3, 鋼
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 21 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 63,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 13,5 mm
- l5: 20,5 mm
- s min.: 8 mm
- 二面幅: 12 mm
- 締付 トルク max.: 20 Nm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 22 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 33 g
show article view
- リング付 ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- 二面幅: 6 mm
- 締付 トルク max.: 2 Nm
- バネ力1) F1: 約 3 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 3,2 g
show article view
- リング付 ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- 二面幅: 6 mm
- 締付 トルク max.: 2 Nm
- バネ力1) F1: 約 3 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 3,6 g
show article view
- リング付 ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 18 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- 二面幅: 8 mm
- 締付 トルク max.: 7 Nm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 24 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 8,4 g
show article view
- リング付 ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 24 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- 二面幅: 10 mm
- 締付 トルク max.: 15 Nm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 21 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 17 g
show article view
- リング付 ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 30 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 71 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s min.: 8 mm
- 二面幅: 12 mm
- 締付 トルク max.: 20 Nm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 22 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 31 g
show article view
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 2, ステンレス鋼
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- 二面幅: 6 mm
- 締付 トルク max.: 2 Nm
- バネ力1) F1: 約 3 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 3,6 g
show article view
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 2, ステンレス鋼
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- 二面幅: 6 mm
- 締付 トルク max.: 2 Nm
- バネ力1) F1: 約 3 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 3,8 g
show article view
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 2, ステンレス鋼
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 40 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- 二面幅: 8 mm
- 締付 トルク max.: 7 Nm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 24 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 9,2 g
show article view
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 2, ステンレス鋼
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 49 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- 二面幅: 10 mm
- 締付 トルク max.: 15 Nm
- バネ力1) F1: 約 5 N
- バネ力1) F2: 約 21 N
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 18 g
show article view
材質
本体
- スティール、亜鉛めっき
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
ロック・ピン
リング
ノブ
備考
ロック・ナットは別売りです。
分解不可能
製品:
ロックナットISO4035
d2: M6 mm
- 鋼
- d2: M6
- TextTabueberschrift#233二面幅: 10 mm
- 重量: 1,3 g
製品:
ロックナットISO4035
d2: M8 mm
- 鋼
- d2: M8
- TextTabueberschrift#233二面幅: 13 mm
- 重量: 2,8 g
製品:
ロックナットISO4035
d2: M10 mm
- 鋼
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233二面幅: 16 mm
- 重量: 5,3 g
製品:
ロックナットISO4035
d2: M12 mm
- 鋼
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
- 重量: 7,6 g
製品:
ロックナットISO4035
d2: M6 mm
- ステンレス鋼
- d2: M6
- TextTabueberschrift#233二面幅: 10 mm
- 重量: 1,3 g
製品:
ロックナットISO4035
d2: M8 mm
- ステンレス鋼
- d2: M8
- TextTabueberschrift#233二面幅: 13 mm
- 重量: 2,8 g
製品:
ロックナットISO4035
d2: M10 mm
- ステンレス鋼
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233二面幅: 16 mm
- 重量: 5,3 g
製品:
ロックナットISO4035
d2: M12 mm
- ステンレス鋼
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
- 重量: 7,6 g
取り扱い
ホールド機構付のタイプでは、ノブを引き、ノッチまで90°回転させれば、ロックピンは引き込まれた状態で保持されます
データシート EH 22120. インデックス・ボルト – シンプル・タイプ
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい