インデックス・ボルト フランジ付

EH 22120.

インデックスボルトは、インデックス目的に使われます

プラスティック・キャップ付き仕様で、操作性が改善されます

検索結果は 12 ヒットしました

材質
仕様
d1 0 -0,05 [mm]
l2 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー無
図:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 12 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 32 N
製品番号:
22120.0376
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー無 – 図 1
  • d1 0 -0,05: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • バネ力1) F1: 約 12 N
  • バネ力1) F2: 約 32 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 82 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー無
図:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 12 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 32 N
製品番号:
22120.0378
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー無 – 図 1
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • バネ力1) F1: 約 12 N
  • バネ力1) F2: 約 32 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 85 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー無
図:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 58 N
製品番号:
22120.0379
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー無 – 図 1
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 58 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 163 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー無
図:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 12 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 32 N
製品番号:
22120.0381
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー無 – 図 1
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • バネ力1) F1: 約 12 N
  • バネ力1) F2: 約 32 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 85 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー無
図:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 58 N
製品番号:
22120.0382
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー無 – 図 1
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 58 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 171 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー無
図:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 58 N
製品番号:
22120.0384
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー無 – 図 1
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 58 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 174 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
図:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 12 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 32 N
製品番号:
22120.0386
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2
  • d1 0 -0,05: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • バネ力1) F1: 約 12 N
  • バネ力1) F2: 約 32 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 83 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
図:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 12 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 32 N
製品番号:
22120.0388
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • バネ力1) F1: 約 12 N
  • バネ力1) F2: 約 32 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 85 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
図:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 58 N
製品番号:
22120.0389
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 58 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 169 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
図:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 12 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 32 N
製品番号:
22120.0391
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • バネ力1) F1: 約 12 N
  • バネ力1) F2: 約 32 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 86 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
図:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 58 N
製品番号:
22120.0392
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 58 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 171 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
図:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 58 N
製品番号:
22120.0394
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 58 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 171 g
show article view
インデックス・ボルト

材質

本体

  • スティール、黒染

ロック・ピン

  • スティール、窒化処理、黒

プラスティック・キャップ

  • 熱可塑性樹脂、黒(つや消し)

組立

取付穴の両側ともザグリ付なのでどちら向きにも取り付けられます。

横位置に取り付けるフランジ付き。

取り扱い

レバーを180°回せばピンが引き込まれ、ノッチ部によりピンが引き込まれた状態で保持されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22120. インデックス・ボルト – フランジ付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.