22120.0384 - インデックス・ボルト
フランジ付

インデックスボルトは、インデックス目的に使われます

プラスティック・キャップ付き仕様で、操作性が改善されます

この製品は 22120.0384 - インデックス・ボルト フランジ付 / グリップ用プラスティックカバー無 (d1 0 -0,05: 12 mm, l2: 12 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト フランジ付 (EH 22120.)

材質
仕様
d1 0 -0,05 [mm]
l2 [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー無
図:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 58 N
製品番号:
22120.0384
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー無 – 図 1
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 58 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 174 g
インデックス・ボルト

材質

本体

  • スティール、黒染

ロック・ピン

  • スティール、窒化処理、黒

組立

取付穴の両側ともザグリ付なのでどちら向きにも取り付けられます。

横位置に取り付けるフランジ付き。

取り扱い

レバーを180°回せばピンが引き込まれ、ノッチ部によりピンが引き込まれた状態で保持されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22120.0384