インデックス・ボルト フランジ付

EH 22120.

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

板厚の薄い部品への固定に適しています。

このインデックス・ボルトは小型であることが特長です。

検索結果は 16 ヒットしました

材質
仕様
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22 N
製品番号:
22120.0926
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 36 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22 N
製品番号:
22120.0927 2)
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 37 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 15,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 28 N
製品番号:
22120.0928
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 15,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 60 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 15,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 28 N
製品番号:
22120.0929 2)
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 15,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 63 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22 N
製品番号:
22120.0936
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構付 – 図 2, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 36 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22 N
製品番号:
22120.0937 2)
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構付 – 図 2, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 38 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 15,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 28 N
製品番号:
22120.0938
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構付 – 図 2, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 15,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 60 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 15,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 28 N
製品番号:
22120.0939 2)
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構付 – 図 2, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 15,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 63 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22 N
製品番号:
22120.0966
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 36 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22 N
製品番号:
22120.0967 2)
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 37 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 15,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 28 N
製品番号:
22120.0968
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 15,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 60 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 15,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 28 N
製品番号:
22120.0969 2)
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 15,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 63 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22 N
製品番号:
22120.0976
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 36 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22 N
製品番号:
22120.0977 2)
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 38 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 15,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 28 N
製品番号:
22120.0978
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 15,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 60 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールド機構付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 15,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 28 N
製品番号:
22120.0979 2)
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 15,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 63 g
show article view
インデックス・ボルト

材質

フランジ部

  • 亜鉛ダイキャスト、 亜鉛メッキ

ロック・ピン

  • スティール、焼入れ
  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

ノブ

  • PA6、黒(つや消し)

備考

分解不可能

取り扱い

ホールド機構の付いた仕様では、ノブを引いて90°回します。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22120. インデックス・ボルト – フランジ付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい