スラストパッド プラスチック

EH 22570.

プラスチック製スラストパッド (EH 22570.)は、ボールポイント付グラブスクリュー(EH22570.)と組み合わせてお使いください。

検索結果は 16 ヒットしました

d1 [mm]
d2 [mm]
適合する グラブスクリュー EH 22570. [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
適合する グラブスクリュー EH 22570. [mm]:
M6
製品番号:
22570.0014
CAD
資料
スラストパッド
  • d1: 15 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 8,6 mm
  • e: 約 3,6 mm
  • h1: 7,6 mm
  • h2: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3,5 kN
  • 適合する グラブスクリュー EH 22570.: M6
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
スラストパッド
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
適合する グラブスクリュー EH 22570. [mm]:
M8
製品番号:
22570.0015
CAD
資料
スラストパッド
  • d1: 15 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 8,6 mm
  • e: 約 2,5 mm
  • h1: 7,6 mm
  • h2: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3,5 kN
  • 適合する グラブスクリュー EH 22570.: M8
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1 g
show article view
スラストパッド
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
適合する グラブスクリュー EH 22570. [mm]:
M8
製品番号:
22570.0017
CAD
資料
スラストパッド
  • d1: 18 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 10,8 mm
  • e: 約 4,2 mm
  • h1: 9,2 mm
  • h2: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3,5 kN
  • 適合する グラブスクリュー EH 22570.: M8
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1,7 g
show article view
スラストパッド
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
適合する グラブスクリュー EH 22570. [mm]:
M10
製品番号:
22570.0018
CAD
資料
スラストパッド
  • d1: 18 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 10,8 mm
  • e: 約 3,4 mm
  • h1: 9,2 mm
  • h2: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3,5 kN
  • 適合する グラブスクリュー EH 22570.: M10
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2 g
show article view
スラストパッド
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
適合する グラブスクリュー EH 22570. [mm]:
M8
製品番号:
22570.0019
CAD
資料
スラストパッド
  • d1: 21 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 12,8 mm
  • e: 約 5 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3,5 kN
  • 適合する グラブスクリュー EH 22570.: M8
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 3 g
show article view
スラストパッド
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
適合する グラブスクリュー EH 22570. [mm]:
M10
製品番号:
22570.0020
CAD
資料
スラストパッド
  • d1: 21 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 12,8 mm
  • e: 約 4,3 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3,5 kN
  • 適合する グラブスクリュー EH 22570.: M10
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2,6 g
show article view
スラストパッド
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
適合する グラブスクリュー EH 22570. [mm]:
M12
製品番号:
22570.0021
CAD
資料
スラストパッド
  • d1: 21 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 12,8 mm
  • e: 約 3,4 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3,5 kN
  • 適合する グラブスクリュー EH 22570.: M12
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
スラストパッド
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
適合する グラブスクリュー EH 22570. [mm]:
M8
製品番号:
22570.0023
CAD
資料
スラストパッド
  • d1: 25 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 13 mm
  • e: 約 5,5 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3,5 kN
  • 適合する グラブスクリュー EH 22570.: M8
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 4 g
show article view
スラストパッド
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
適合する グラブスクリュー EH 22570. [mm]:
M10
製品番号:
22570.0024
CAD
資料
スラストパッド
  • d1: 25 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 13 mm
  • e: 約 4,6 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3,5 kN
  • 適合する グラブスクリュー EH 22570.: M10
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 3,6 g
show article view
スラストパッド
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
適合する グラブスクリュー EH 22570. [mm]:
M12
製品番号:
22570.0025
CAD
資料
スラストパッド
  • d1: 25 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 13 mm
  • e: 約 3,6 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3,5 kN
  • 適合する グラブスクリュー EH 22570.: M12
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 3,4 g
show article view
スラストパッド
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
適合する グラブスクリュー EH 22570. [mm]:
M8
製品番号:
22570.0032
CAD
資料
スラストパッド
  • d1: 32 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 14 mm
  • e: 約 6 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3,5 kN
  • 適合する グラブスクリュー EH 22570.: M8
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,4 g
show article view
スラストパッド
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
適合する グラブスクリュー EH 22570. [mm]:
M10
製品番号:
22570.0033
CAD
資料
スラストパッド
  • d1: 32 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 14 mm
  • e: 約 5 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3,5 kN
  • 適合する グラブスクリュー EH 22570.: M10
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5 g
show article view
スラストパッド
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
適合する グラブスクリュー EH 22570. [mm]:
M12
製品番号:
22570.0034
CAD
資料
スラストパッド
  • d1: 32 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 14 mm
  • e: 約 4,2 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3,5 kN
  • 適合する グラブスクリュー EH 22570.: M12
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5 g
show article view
スラストパッド
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
適合する グラブスクリュー EH 22570. [mm]:
M8
製品番号:
22570.0040
CAD
資料
スラストパッド
  • d1: 40 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 16 mm
  • e: 約 8 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3,5 kN
  • 適合する グラブスクリュー EH 22570.: M8
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 11 g
show article view
スラストパッド
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
適合する グラブスクリュー EH 22570. [mm]:
M10
製品番号:
22570.0041
CAD
資料
スラストパッド
  • d1: 40 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 16 mm
  • e: 約 7 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3,5 kN
  • 適合する グラブスクリュー EH 22570.: M10
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
スラストパッド
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
適合する グラブスクリュー EH 22570. [mm]:
M12
製品番号:
22570.0042
CAD
資料
スラストパッド
  • d1: 40 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 16 mm
  • e: 約 6,2 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3,5 kN
  • 適合する グラブスクリュー EH 22570.: M12
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
スラストパッド

材質

  • POM、黒(つや消し)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22570. スラストパッド – プラスチック