グラブスクリュー ボールポイント付

EH 22570.

ボールポイント付きグラブスクリュー (EH22570.)は、プラスティック製のスラストパッド(EH22570.)と組み合わせてお使いください。

検索結果は 30 ヒットしました

材質
d1 [mm]
l [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
快削鋼、強度クラス5.8、黒染
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
製品番号:
22570.0210
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 快削鋼
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 重量: 5,1 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
快削鋼、強度クラス5.8、黒染
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
製品番号:
22570.0214
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 快削鋼
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 重量: 5,9 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
快削鋼、強度クラス5.8、黒染
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
製品番号:
22570.0218
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 快削鋼
  • d1: M6
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 重量: 7,6 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
快削鋼、強度クラス5.8、黒染
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
製品番号:
22570.0219
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 快削鋼
  • d1: M8
  • l: 25 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 5,8 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
快削鋼、強度クラス5.8、黒染
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
製品番号:
22570.0220
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 快削鋼
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 11 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
快削鋼、強度クラス5.8、黒染
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
製品番号:
22570.0224
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 快削鋼
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 14 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
快削鋼、強度クラス5.8、黒染
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
製品番号:
22570.0228
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 快削鋼
  • d1: M8
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 18 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
快削鋼、強度クラス5.8、黒染
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
製品番号:
22570.0248
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 快削鋼
  • d1: M10
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 16 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
快削鋼、強度クラス5.8、黒染
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
製品番号:
22570.0250
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 快削鋼
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 21 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
快削鋼、強度クラス5.8、黒染
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
製品番号:
22570.0254
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 快削鋼
  • d1: M10
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 27 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
快削鋼、強度クラス5.8、黒染
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
製品番号:
22570.0258
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 快削鋼
  • d1: M10
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 36 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
快削鋼、強度クラス5.8、黒染
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
製品番号:
22570.0316
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 快削鋼
  • d1: M12
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 23 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
快削鋼、強度クラス5.8、黒染
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
製品番号:
22570.0320
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 快削鋼
  • d1: M12
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 39 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
快削鋼、強度クラス5.8、黒染
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
製品番号:
22570.0324
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 快削鋼
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 51 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
快削鋼、強度クラス5.8、黒染
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
製品番号:
22570.0328
CAD
資料
グラブスクリュー
  • 快削鋼
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 65 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
製品番号:
22570.0410
CAD
資料
グラブスクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 重量: 5,1 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
製品番号:
22570.0414
CAD
資料
グラブスクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 重量: 5,9 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
製品番号:
22570.0418
CAD
資料
グラブスクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 重量: 7,6 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
製品番号:
22570.0419
CAD
資料
グラブスクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l: 25 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 5,8 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
製品番号:
22570.0420
CAD
資料
グラブスクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 11 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
製品番号:
22570.0424
CAD
資料
グラブスクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 14 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
製品番号:
22570.0428
CAD
資料
グラブスクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 18 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
製品番号:
22570.0448
CAD
資料
グラブスクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 16 g
show article view
グラブスクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
製品番号:
22570.0450
CAD
資料
グラブスクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 21 g
show article view
グラブスクリュー

材質

  • 快削鋼、強度クラス5.8、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22570. グラブスクリュー – ボールポイント付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい