22570.0034 - スラストパッド
プラスチック

プラスチック製スラストパッド (EH 22570.)は、ボールポイント付グラブスクリュー(EH22570.)と組み合わせてお使いください。

この製品は 22570.0034 - スラストパッド プラスチック / (d1: 32 mm, d2: 9,4 mm) 製品グループの1モデルです スラストパッド プラスチック (EH 22570.)

d1 [mm]
d2 [mm]
適合する グラブスクリュー EH 22570. [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
適合する グラブスクリュー EH 22570. [mm]:
M12
製品番号:
22570.0034
資料
スラストパッド
  • d1: 32 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 14 mm
  • e: 約 4,2 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3,5 kN
  • 適合する グラブスクリュー EH 22570.: M12
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5 g
スラストパッド

材質

  • POM、黒(つや消し)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22570.0034