正面にピン穴のあるタイプ(図2)は、ねじ込んだ際に表面が平らになる必要がある場合に適しています。
このブッシュはボール・ロック・ピン EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380. やソケット・ピン EH 22400. を確実に固定するための受けとして使います。
h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めを確実に行える。
いずれの仕様も耐食性・耐摩耗性に優れています。
この製品は 22400.0924 - ロケーティング・ブッシュ ボールロック・ピン用 / 六角部付 (d1 H11: 25 mm, d2: M42) 製品グループの1モデルです ロケーティングブッシュ ボールロック・ピン用 (EH 22400.)
正面にピン穴のあるタイプ(図2)は、フェイスピン・スパナやフェイスピン用のソケットを使ってねじ込みます
部品への取付が簡単で確実。様々な材質の部品に取り付け可能。厚みの薄い部品にも取り付け可能。どちら側からも使用可能。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers