22400.0933 - 保持ケーブル

これらの保持ケーブルはボール・ロック・ピン EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380. やクランピング・ピン EH 22360. ソケット・ピン EH 22400. に取り付けるもので、紛失防止の役に立ちます。

この製品は 22400.0933 - 保持ケーブル / ステンレス鋼、キーリング2個付 (l: 300 mm) 製品グループの1モデルです 保持ケーブル (EH 22400.)

材質
仕様
コーティング
l [mm]
l2 max. [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
キーリング2個付
図:
1
コーティング:
コーティング無し
l [mm]:
300 mm
l2 max. [mm]:
-
製品番号:
22400.0933 1)
資料
保持ケーブル
  • ステンレス鋼、キーリング2個付 – 図 1, コーティング無し
  • l: 300 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 8,9 g
保持ケーブル

材質

固定リング

  • ステンレス鋼

保持ケーブル

  • ステンレス鋼

保持ケーブルの被覆

  • コーティング無し

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

図3と図4の仕様は、MIL-DTL-83420に適合しています

組立

クリップ(図5/6)をボール・ロック・ピンに取り付けるには、ソフトハンマーを使います。取り外すには、ドライバーを使います。

樹脂製(図7)は、固定した後に端部の余りを切り取り、バリ取りします

スパイラルのタイプ(図8)は長く伸ばせます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22400.0933
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins