トミー・スクリュー DIN6304 固定レバー付

EH 24490.

ハンドルは圧入されています。

検索結果は 28 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 約 [mm]
l4 [mm]
l5 約 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
図:
スラスト・パッドなし 形状E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 約 [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
約 50 mm
l5 約 [mm]:
30 mm
:
-
製品番号:
24490.0006
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 約 50 mm
  • l4: 30 mm
  • 重量: 21 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
図:
スラスト・パッドなし 形状E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 約 [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
約 50 mm
l5 約 [mm]:
40 mm
:
-
製品番号:
24490.0007
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 約 50 mm
  • l4: 40 mm
  • 重量: 23 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
図:
スラスト・パッドなし 形状E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 約 [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
約 60 mm
l5 約 [mm]:
35 mm
:
-
製品番号:
24490.0008
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 約 60 mm
  • l4: 35 mm
  • 重量: 39 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
図:
スラスト・パッドなし 形状E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 約 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
約 60 mm
l5 約 [mm]:
45 mm
:
-
製品番号:
24490.0009
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 約 60 mm
  • l4: 45 mm
  • 重量: 43 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
図:
スラスト・パッドなし 形状E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 約 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
約 80 mm
l5 約 [mm]:
40 mm
:
-
製品番号:
24490.0010
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 約 80 mm
  • l4: 40 mm
  • 重量: 81 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
図:
スラスト・パッドなし 形状E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 約 [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
約 80 mm
l5 約 [mm]:
50 mm
:
-
製品番号:
24490.0011
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 約 80 mm
  • l4: 50 mm
  • 重量: 86 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
図:
スラスト・パッドなし 形状E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 約 [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
約 100 mm
l5 約 [mm]:
50 mm
:
-
製品番号:
24490.0012
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 約 100 mm
  • l4: 50 mm
  • 重量: 141 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
図:
スラスト・パッドなし 形状E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 約 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
約 100 mm
l5 約 [mm]:
60 mm
:
-
製品番号:
24490.0013
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 約 100 mm
  • l4: 60 mm
  • 重量: 148 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
図:
スラスト・パッドなし 形状E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 約 [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
約 120 mm
l5 約 [mm]:
55 mm
:
-
製品番号:
24490.0016
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 約 120 mm
  • l4: 55 mm
  • 重量: 249 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
図:
スラスト・パッドなし 形状E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 約 [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
約 120 mm
l5 約 [mm]:
70 mm
:
-
製品番号:
24490.0017
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 約 120 mm
  • l4: 70 mm
  • 重量: 268 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
図:
スラスト・パッドなし 形状E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 約 [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
約 120 mm
l5 約 [mm]:
90 mm
:
-
製品番号:
24490.0018
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
  • d1: M16
  • l1: 110 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 約 120 mm
  • l4: 90 mm
  • 重量: 294 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
図:
スラスト・パッドなし 形状E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 約 [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
約 140 mm
l5 約 [mm]:
55 mm
:
-
製品番号:
24490.0020
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
  • d1: M20
  • l1: 75 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 約 140 mm
  • l4: 55 mm
  • 重量: 475 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
図:
スラスト・パッドなし 形状E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 約 [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
約 140 mm
l5 約 [mm]:
70 mm
:
-
製品番号:
24490.0021
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 約 140 mm
  • l4: 70 mm
  • 重量: 504 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
図:
スラスト・パッドなし 形状E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 約 [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
約 140 mm
l5 約 [mm]:
90 mm
:
-
製品番号:
24490.0022
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状E – 図 1
  • d1: M20
  • l1: 110 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 約 140 mm
  • l4: 90 mm
  • 重量: 544 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状F – 図 2
図:
スラスト・パッド付 形状F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 約 [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
約 50 mm
l5 約 [mm]:
30 mm
:
約 42,1 mm
製品番号:
24490.0106
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状F – 図 2
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 約 50 mm
  • l4: 30 mm
  • 重量: 24 g
  • l5: 約 42,1 mm
  • α min.: 7°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状F – 図 2
図:
スラスト・パッド付 形状F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 約 [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
約 50 mm
l5 約 [mm]:
40 mm
:
約 52,1 mm
製品番号:
24490.0107
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状F – 図 2
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 約 50 mm
  • l4: 40 mm
  • 重量: 28 g
  • l5: 約 52,1 mm
  • α min.: 7°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状F – 図 2
図:
スラスト・パッド付 形状F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 約 [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
約 60 mm
l5 約 [mm]:
35 mm
:
約 53 mm
製品番号:
24490.0108
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状F – 図 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 約 60 mm
  • l4: 35 mm
  • 重量: 49 g
  • l5: 約 53 mm
  • α min.: 4°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状F – 図 2
図:
スラスト・パッド付 形状F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 約 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
約 60 mm
l5 約 [mm]:
45 mm
:
約 63 mm
製品番号:
24490.0109
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状F – 図 2
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 約 60 mm
  • l4: 45 mm
  • 重量: 54 g
  • l5: 約 63 mm
  • α min.: 4°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状F – 図 2
図:
スラスト・パッド付 形状F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 約 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
約 80 mm
l5 約 [mm]:
40 mm
:
約 63,6 mm
製品番号:
24490.0110
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状F – 図 2
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 約 80 mm
  • l4: 40 mm
  • 重量: 97 g
  • l5: 約 63,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状F – 図 2
図:
スラスト・パッド付 形状F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 約 [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
約 80 mm
l5 約 [mm]:
50 mm
:
約 73,6 mm
製品番号:
24490.0111
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状F – 図 2
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 約 80 mm
  • l4: 50 mm
  • 重量: 102 g
  • l5: 約 73,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状F – 図 2
図:
スラスト・パッド付 形状F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 約 [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
約 100 mm
l5 約 [mm]:
50 mm
:
約 74,6 mm
製品番号:
24490.0112
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状F – 図 2
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 約 100 mm
  • l4: 50 mm
  • 重量: 173 g
  • l5: 約 74,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状F – 図 2
図:
スラスト・パッド付 形状F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 約 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
約 100 mm
l5 約 [mm]:
60 mm
:
約 84,6 mm
製品番号:
24490.0113
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状F – 図 2
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 約 100 mm
  • l4: 60 mm
  • 重量: 178 g
  • l5: 約 84,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状F – 図 2
図:
スラスト・パッド付 形状F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 約 [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
約 120 mm
l5 約 [mm]:
55 mm
:
約 80,4 mm
製品番号:
24490.0116
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状F – 図 2
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 約 120 mm
  • l4: 55 mm
  • 重量: 317 g
  • l5: 約 80,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状F – 図 2
図:
スラスト・パッド付 形状F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 約 [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
約 120 mm
l5 約 [mm]:
70 mm
:
約 95,4 mm
製品番号:
24490.0117
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状F – 図 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 約 120 mm
  • l4: 70 mm
  • 重量: 342 g
  • l5: 約 95,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
トミー・スクリュー

材質

  • 快削鋼、黒染;先端部焼入れ

参照先

スラストパッドDIN6311形状S、EH22560に適合するトミー・スクリュー

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24490. トミー・スクリュー – DIN6304 固定レバー付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.