ハンドルは圧入されています。
この製品は 24490.0110 - トミー・スクリュー DIN6304 固定レバー付 / スラスト・パッド付 形状F (d1: M10, l1: 60 mm) 製品グループの1モデルです トミー・スクリュー DIN6304 固定レバー付 (EH 24490.)
スラストパッドDIN6311形状S、EH22560に適合するトミー・スクリュー
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers