スター・グリップ DIN 6336 アルミニウム

EH 24660.

スターグリップは、DIN 6336準拠品です。

検索結果は 28 ヒットしました

仕様
表面
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
製品番号:
24660.0040
CAD
資料
スター・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1, 研磨無し
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • 重量: 36 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
製品番号:
24660.0050
CAD
資料
スター・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1, 研磨無し
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • 重量: 70 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
製品番号:
24660.0063
CAD
資料
スター・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1, 研磨無し
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • 重量: 128 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
製品番号:
24660.0080
CAD
資料
スター・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1, 研磨無し
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • 重量: 245 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24660.0240
CAD
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 研磨無し
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • 重量: 30 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24660.0250
CAD
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 研磨無し
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • 重量: 63 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24660.0263
CAD
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 研磨無し
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • 重量: 117 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24660.0280
CAD
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 研磨無し
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • 重量: 223 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
製品番号:
24660.0340
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4, 研磨無し
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 32 g
  • t2: 13 mm
show article view
スター・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
製品番号:
24660.0350
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4, 研磨無し
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 62 g
  • t2: 16 mm
show article view
スター・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
製品番号:
24660.0363
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4, 研磨無し
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 109 g
  • t2: 20 mm
show article view
スター・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
製品番号:
24660.0380
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4, 研磨無し
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • 重量: 218 g
  • t2: 20 mm
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
製品番号:
24660.0440
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5, 研磨無し
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • 重量: 33 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
製品番号:
24660.0450
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5, 研磨無し
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • 重量: 63 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
製品番号:
24660.0463
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5, 研磨無し
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • 重量: 118 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
製品番号:
24660.0480
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5, 研磨無し
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • 重量: 227 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
表面:
研磨仕上
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24660.0640
CAD
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 研磨仕上
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • 重量: 30 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
表面:
研磨仕上
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24660.0650
CAD
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 研磨仕上
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • 重量: 63 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
表面:
研磨仕上
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24660.0663
CAD
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 研磨仕上
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • 重量: 117 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
表面:
研磨仕上
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24660.0680
CAD
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 研磨仕上
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • 重量: 223 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
表面:
研磨仕上
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
製品番号:
24660.0740
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4, 研磨仕上
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 32 g
  • t2: 13 mm
show article view
スター・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
表面:
研磨仕上
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
製品番号:
24660.0750
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4, 研磨仕上
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 62 g
  • t2: 16 mm
show article view
スター・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
表面:
研磨仕上
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
製品番号:
24660.0763
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4, 研磨仕上
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 109 g
  • t2: 20 mm
show article view
スター・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
表面:
研磨仕上
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
製品番号:
24660.0780
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4, 研磨仕上
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • 重量: 218 g
  • t2: 20 mm
show article view
スター・グリップ

材質

グリップ

  • アルミニウム、研磨無し
  • アルミニウム、研磨仕上
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24660. スター・グリップ – DIN 6336 アルミニウム
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.