24660.0640 - スター・グリップ
DIN 6336 アルミニウム

スターグリップは、DIN 6336準拠品です。

この製品は 24660.0640 - スター・グリップ DIN 6336 アルミニウム / 止り穴付 (メネジなし) 形状C (d1: 40 mm) 製品グループの1モデルです スター・グリップ DIN 6336 アルミニウム (EH 24660.)

仕様
表面
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
表面:
研磨仕上
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24660.0640
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 研磨仕上
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • 重量: 30 g
スター・グリップ

材質

グリップ

  • アルミニウム、研磨仕上
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24660.0640
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.