スターグリップは、DIN 6336準拠品です。
この製品は 24660.0380 - スター・グリップ DIN 6336 アルミニウム / 一部メネジ付貫通穴 形状D (d1: 80 mm) 製品グループの1モデルです スター・グリップ DIN 6336 アルミニウム (EH 24660.)
グリップ
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers