スターグリップは、DIN 6336準拠品です。
この製品は 24660.0250 - スター・グリップ DIN 6336 アルミニウム / 止り穴付 (メネジなし) 形状C (d1: 50 mm) 製品グループの1モデルです スター・グリップ DIN 6336 アルミニウム (EH 24660.)
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws