ナールド・ナット プラスチック

EH 24820.

検索結果は 8 ヒットしました

材質
ブッシュ
d1 [mm]
d4 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
PA、黒
ブッシュ:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
M4
d4 [mm]:
19 mm
製品番号:
24820.0004
CAD
資料
ナールド・ナット
  • 鋼 
  • d1: M4
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 4,5 g
show article view
ナールド・ナット
材質:
PA、黒
ブッシュ:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
製品番号:
24820.0005
CAD
資料
ナールド・ナット
  • 鋼 
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 4 g
show article view
ナールド・ナット
材質:
PA、黒
ブッシュ:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
製品番号:
24820.0006
CAD
資料
ナールド・ナット
  • 鋼 
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 7 g
show article view
ナールド・ナット
材質:
PA、黒
ブッシュ:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
製品番号:
24820.0008
CAD
資料
ナールド・ナット
  • 鋼 
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
ナールド・ナット
材質:
PA、黒
ブッシュ:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
M10
d4 [mm]:
36 mm
製品番号:
24820.0010
CAD
資料
ナールド・ナット
  • 鋼 
  • d1: M10
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • l: 14 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 15 g
show article view
ナールド・ナット
材質:
PA、黒
ブッシュ:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
製品番号:
24820.0205
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ステンレス鋼
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 4 g
show article view
ナールド・ナット
材質:
PA、黒
ブッシュ:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
製品番号:
24820.0206
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ステンレス鋼
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 7 g
show article view
ナールド・ナット
材質:
PA、黒
ブッシュ:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
製品番号:
24820.0208
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ステンレス鋼
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
ナールド・ナット

材質

ブッシュ

  • スティール、亜鉛めっき
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

グリップ

  • PA、黒
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24820. ナールド・ナット – プラスチック
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい