24820.0010 - ナールド・ナット
プラスチック

材質
ブッシュ
d1 [mm]
d4 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
PA、黒
ブッシュ:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
M10
d4 [mm]:
36 mm
製品番号:
24820.0010
資料
ナールド・ナット
  • 鋼 
  • d1: M10
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • l: 14 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 15 g
ナールド・ナット

材質

ブッシュ

  • スティール、亜鉛めっき

グリップ

  • PA、黒
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24820.0010