ナールド・ナット DIN 6303

EH 24480.

検索結果は 20 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ピン穴なし 形状A
図:
1
材質:
快削鋼、黒染
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24480.0005
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴なし 形状A – 図 1, 快削鋼
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • 重量: 16 g
show article view
ナールド・ナット
仕様:
ピン穴なし 形状A
図:
1
材質:
快削鋼、黒染
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24480.0006
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴なし 形状A – 図 1, 快削鋼
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • 重量: 27 g
show article view
ナールド・ナット
仕様:
ピン穴なし 形状A
図:
1
材質:
快削鋼、黒染
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
製品番号:
24480.0008
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴なし 形状A – 図 1, 快削鋼
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • 重量: 46 g
show article view
ナールド・ナット
仕様:
ピン穴なし 形状A
図:
1
材質:
快削鋼、黒染
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
製品番号:
24480.0010
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴なし 形状A – 図 1, 快削鋼
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • 重量: 83 g
show article view
ナールド・ナット
仕様:
ピン穴なし 形状A
図:
1
材質:
快削鋼、黒染
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
製品番号:
24480.0012
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴なし 形状A – 図 1, 快削鋼
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • 重量: 123 g
show article view
ナールド・ナット
仕様:
ピン穴付、形状B
図:
2
材質:
快削鋼、黒染
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24480.0105
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴付、形状B – 図 2, 快削鋼
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 下穴径: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • 重量: 15 g
  • 適合 平行ピン DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
ナールド・ナット
仕様:
ピン穴付、形状B
図:
2
材質:
快削鋼、黒染
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24480.0106
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴付、形状B – 図 2, 快削鋼
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 下穴径: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • 重量: 25 g
  • 適合 平行ピン DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
ナールド・ナット
仕様:
ピン穴付、形状B
図:
2
材質:
快削鋼、黒染
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
製品番号:
24480.0108
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴付、形状B – 図 2, 快削鋼
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 下穴径: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • 重量: 45 g
  • 適合 平行ピン DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
ナールド・ナット
仕様:
ピン穴付、形状B
図:
2
材質:
快削鋼、黒染
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
製品番号:
24480.0110
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴付、形状B – 図 2, 快削鋼
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 下穴径: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • 重量: 86 g
  • 適合 平行ピン DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
ナールド・ナット
仕様:
ピン穴付、形状B
図:
2
材質:
快削鋼、黒染
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
製品番号:
24480.0112
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴付、形状B – 図 2, 快削鋼
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 下穴径: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • 重量: 121 g
  • 適合 平行ピン DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
ナールド・ナット
仕様:
ピン穴なし 形状A
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24480.0205
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴なし 形状A – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • 重量: 16 g
show article view
ナールド・ナット
仕様:
ピン穴なし 形状A
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24480.0206
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴なし 形状A – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • 重量: 27 g
show article view
ナールド・ナット
仕様:
ピン穴なし 形状A
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
製品番号:
24480.0208
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴なし 形状A – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • 重量: 46 g
show article view
ナールド・ナット
仕様:
ピン穴なし 形状A
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
製品番号:
24480.0210
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴なし 形状A – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • 重量: 83 g
show article view
ナールド・ナット
仕様:
ピン穴なし 形状A
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
製品番号:
24480.0212
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴なし 形状A – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • 重量: 123 g
show article view
ナールド・ナット
仕様:
ピン穴付、形状B
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24480.0305
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴付、形状B – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 下穴径: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • 重量: 15 g
  • 適合 平行ピン DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
ナールド・ナット
仕様:
ピン穴付、形状B
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24480.0306
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴付、形状B – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 下穴径: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • 重量: 25 g
  • 適合 平行ピン DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
ナールド・ナット
仕様:
ピン穴付、形状B
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
製品番号:
24480.0308
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴付、形状B – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 下穴径: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • 重量: 45 g
  • 適合 平行ピン DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
ナールド・ナット
仕様:
ピン穴付、形状B
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
製品番号:
24480.0310
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴付、形状B – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 下穴径: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • 重量: 86 g
  • 適合 平行ピン DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
ナールド・ナット
仕様:
ピン穴付、形状B
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
製品番号:
24480.0312
CAD
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴付、形状B – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 下穴径: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • 重量: 121 g
  • 適合 平行ピン DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
ナールド・ナット

材質

  • 快削鋼、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

組立

形状Bでは、ピン穴用の下穴が加工されています。ユーザー側で軸と共に加工する際の公差はH7としてください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24480. ナールド・ナット – DIN 6303
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい