24480.0305 - ナールド・ナット
DIN 6303

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ピン穴付、形状B
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24480.0305
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴付、形状B – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 下穴径: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • 重量: 15 g
  • 適合 平行ピン DIN 7: 1,5 m6 x 14
ナールド・ナット

材質

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

組立

形状Bでは、ピン穴用の下穴が加工されています。ユーザー側で軸と共に加工する際の公差はH7としてください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24480.0305