24480.0005 - ナールド・ナット
DIN 6303

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ピン穴なし 形状A
図:
1
材質:
快削鋼、黒染
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24480.0005
資料
ナールド・ナット
  • ピン穴なし 形状A – 図 1, 快削鋼
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • 重量: 16 g
ナールド・ナット

材質

  • 快削鋼、黒染

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

組立

形状Bでは、ピン穴用の下穴が加工されています。ユーザー側で軸と共に加工する際の公差はH7としてください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24480.0005
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.