- メネジ付 – 図 1, 黒
- d1: 32 mm
- d2: M8
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min.: 14 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 192 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, 黒
- d1: 32 mm
- d2: M10
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min.: 14 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 183 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, 黒
- d1: 32 mm
- d2: M12
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min.: 14 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 181 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, 黒
- d1: 40 mm
- d2: M12
- d4: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- t min.: 22 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 403 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, 黒
- d1: 40 mm
- d2: M16
- d4: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- t min.: 22 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 381 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, シルバー
- d1: 32 mm
- d2: M8
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min.: 14 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 192 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, シルバー
- d1: 32 mm
- d2: M10
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min.: 14 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 183 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, シルバー
- d1: 32 mm
- d2: M12
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min.: 14 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 181 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, シルバー
- d1: 40 mm
- d2: M12
- d4: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- t min.: 22 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 403 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, シルバー
- d1: 40 mm
- d2: M16
- d4: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- t min.: 22 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 381 g
show article view
- 穴付(メネジなし) – 図 2, 黒
- d1: 32 mm
- d3 H7: 8 mm
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min.: 14 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 188 g
show article view
- 穴付(メネジなし) – 図 2, 黒
- d1: 32 mm
- d3 H7: 10 mm
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min.: 14 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 181 g
show article view
- 穴付(メネジなし) – 図 2, 黒
- d1: 40 mm
- d3 H7: 12 mm
- d4: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- t min.: 22 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 395 g
show article view
- 穴付(メネジなし) – 図 2, 黒
- d1: 40 mm
- d3 H7: 16 mm
- d4: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- t min.: 22 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 380 g
show article view
- 穴付(メネジなし) – 図 2, シルバー
- d1: 32 mm
- d3 H7: 8 mm
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min.: 14 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 188 g
show article view
- 穴付(メネジなし) – 図 2, シルバー
- d1: 32 mm
- d3 H7: 10 mm
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min.: 14 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 181 g
show article view
- 穴付(メネジなし) – 図 2, シルバー
- d1: 40 mm
- d3 H7: 12 mm
- d4: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- t min.: 22 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 395 g
show article view
- 穴付(メネジなし) – 図 2, シルバー
- d1: 40 mm
- d3 H7: 16 mm
- d4: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- t min.: 22 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 380 g
show article view
材質
レバー
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)
内部部品
カバー
取り扱い
レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。
データシート EH 24441. 調整機能付フラットクランプレバー – ステンレス鋼