24441.0210 - 調整機能付フラットクランプレバー
ステンレス鋼

調整機能付フラットクランプレバーは、揺動範囲が限定されている場合や、レバー位置が指定されている場合等に使用します。

調整機能付フラットクランプレバーは、背が低いデザインが特徴で、場所が制限されている場合に最適です

この製品は 24441.0210 - 調整機能付フラットクランプレバー ステンレス鋼 / メネジ付 (d1: 32 mm, d2: M10) 製品グループの1モデルです 調整機能付フラットクランプレバー ステンレス鋼 (EH 24441.)

仕様
カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付
図:
1
カラー:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
製品番号:
24441.0210
資料
調整機能付フラットクランプレバー
  • メネジ付 – 図 1, 黒
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 183 g
調整機能付フラットクランプレバー

材質

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

内部部品

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

カバー

  • プラスチック、黒

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24441.0210