調整機能付フラットクランプレバーは、揺動範囲が限定されている場合や、レバー位置が指定されている場合等に使用します。
調整機能付フラットクランプレバーは、背が低いデザインが特徴で、場所が制限されている場合に最適です
この製品は 24441.0250 - 調整機能付フラットクランプレバー ステンレス鋼 / 穴付(メネジなし) (d1: 32 mm, d3 H7: 8 mm) 製品グループの1モデルです 調整機能付フラットクランプレバー ステンレス鋼 (EH 24441.)
レバー
内部部品
カバー
レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers