位置調整付クランプレバーは、レバーを決められた向きにする必要がある場合に最適です
スラスト・ベアリングの利点:
この製品は 24420.0152 - 位置調整付クランピング・レバー オネジ付、スラストベアリング付 / (d1: 22 mm, d2: M8, l1: 36 mm) 製品グループの1モデルです 位置調整付クランピング・レバー オネジ付、スラストベアリング付 (EH 24420.)
レバー
内部部品
ねじ
レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。