位置調整付クランピング・レバー オネジ付、スラストベアリング付

EH 24420.

位置調整付クランプレバーは、レバーを決められた向きにする必要がある場合に最適です

スラスト・ベアリングの利点:

  • 座面の摩擦が低減されることにより、同じサイズのレバーで倍の締付力が得られます。
  • 座面が動かないので対象部品に傷がつきません。
  • ネジ部に大きなプリ・テンションを掛けることができるので緩みにくくなります

検索結果は 22 ヒットしました

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24420.0030
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 91 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
27 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24420.0050
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 27 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 98 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21 mm
l2 [mm]:
74 mm
製品番号:
24420.0130
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 21 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 151 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
36 mm
l2 [mm]:
74 mm
製品番号:
24420.0150
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 36 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 154 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
l2 [mm]:
89 mm
製品番号:
24420.0230
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 230 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
89 mm
製品番号:
24420.0250
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 47 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 239 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24420.0330
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 34 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 407 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24420.0346
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 418 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
57 mm
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24420.0350
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 57 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 425 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24420.0364
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 65 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 429 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24420.0384
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 85 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 444 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24420.0032
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 91 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
27 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24420.0052
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 27 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 98 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21 mm
l2 [mm]:
74 mm
製品番号:
24420.0132
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 21 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 151 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
36 mm
l2 [mm]:
74 mm
製品番号:
24420.0152
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 36 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 154 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
l2 [mm]:
89 mm
製品番号:
24420.0232
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 230 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
89 mm
製品番号:
24420.0252
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 47 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 239 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24420.0332
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 34 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 407 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24420.0348
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 418 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
57 mm
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24420.0352
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 57 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 425 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24420.0366
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 65 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 429 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24420.0386
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 85 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 444 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー

材質

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、梨地オレンジ(RAL2004相当)
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

内部部品

  • スティール、窒化処理、黒染

ねじ

  • スティール、窒化処理、黒染

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24420. 位置調整付クランピング・レバー – オネジ付、スラストベアリング付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
位置調整付クランピング・レバー
カテゴリー:
製品説明