- オレンジ
- d1: 18 mm
- d2: M6
- d3: 24 mm
- h1: 34,5 mm
- h2: 50 mm
- h3: 3 mm
- l2: 62 mm
- t1 min.: 12,5 mm
- t2: 5 mm
- 重量: 91 g
show article view
- オレンジ
- d1: 22 mm
- d2: M8
- d3: 25 mm
- h1: 39,5 mm
- h2: 56 mm
- h3: 3,5 mm
- l2: 74 mm
- t1 min.: 14 mm
- t2: 4,2 mm
- 重量: 138 g
show article view
- オレンジ
- d1: 25 mm
- d2: M10
- d3: 30 mm
- h1: 46,5 mm
- h2: 66 mm
- h3: 4 mm
- l2: 89 mm
- t1 min.: 18 mm
- t2: 5,4 mm
- 重量: 205 g
show article view
- オレンジ
- d1: 30 mm
- d2: M12
- d3: 35 mm
- h1: 56,5 mm
- h2: 82 mm
- h3: 5 mm
- l2: 108 mm
- t1 min.: 26,5 mm
- t2: 6,6 mm
- 重量: 358 g
show article view
- 黒
- d1: 18 mm
- d2: M6
- d3: 24 mm
- h1: 34,5 mm
- h2: 50 mm
- h3: 3 mm
- l2: 62 mm
- t1 min.: 12,5 mm
- t2: 5 mm
- 重量: 91 g
show article view
- 黒
- d1: 22 mm
- d2: M8
- d3: 25 mm
- h1: 39,5 mm
- h2: 56 mm
- h3: 3,5 mm
- l2: 74 mm
- t1 min.: 14 mm
- t2: 4,2 mm
- 重量: 138 g
show article view
- 黒
- d1: 25 mm
- d2: M10
- d3: 30 mm
- h1: 46,5 mm
- h2: 66 mm
- h3: 4 mm
- l2: 89 mm
- t1 min.: 18 mm
- t2: 5,4 mm
- 重量: 205 g
show article view
- 黒
- d1: 30 mm
- d2: M12
- d3: 35 mm
- h1: 56,5 mm
- h2: 82 mm
- h3: 5 mm
- l2: 108 mm
- t1 min.: 26,5 mm
- t2: 6,6 mm
- 重量: 358 g
show article view
材質
レバー
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、梨地オレンジ(RAL2004相当)
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)
ネジ部
内部部品
取り扱い
レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。
データシート EH 24420. 位置調整付クランピング・レバー – メネジ付、スラストベアリング付
RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象
プロポジション65リストの物質を使用しています
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.