24420.0312 - 位置調整付クランピング・レバー
メネジ付、スラストベアリング付

位置調整付クランプレバーは、レバーを決められた向きにする必要がある場合に最適です

スラスト・ベアリングの利点:

  • 座面の摩擦が低減されることにより、同じサイズのレバーで倍の締付力が得られます。
  • 座面が動かないので対象部品に傷がつきません。
  • ネジ部に大きなプリ・テンションを掛けることができるので緩みにくくなります

この製品は 24420.0312 - 位置調整付クランピング・レバー メネジ付、スラストベアリング付 / (d1: 30 mm, d2: M12) 製品グループの1モデルです 位置調整付クランピング・レバー メネジ付、スラストベアリング付 (EH 24420.)

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24420.0312
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • t1 min.: 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • 重量: 358 g
位置調整付クランピング・レバー

材質

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

ネジ部

  • スティール、窒化処理、黒染

内部部品

  • スティール、窒化処理、黒染

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24420.0312
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
位置調整付クランピング・レバー
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.