位置調整付クランピング・レバー クランプネジ付

EH 24410.

位置調整付クランプレバーは、レバーを決められた向きにする必要がある場合に最適です

検索結果は 216 ヒットしました

仕様
カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
スラストピン付き
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.2144
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • スラストピン付き – 図 2, 黒
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 39 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
スラストピン付き
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.2154
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • スラストピン付き – 図 2, 黒
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 40 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
スラストピン付き
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.2164
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • スラストピン付き – 図 2, 黒
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 41 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
スラストピン付き
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.2174
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • スラストピン付き – 図 2, 黒
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 42 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
スラストピン付き
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.2184
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • スラストピン付き – 図 2, 黒
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 43 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
スラストピン付き
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.2194
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • スラストピン付き – 図 2, 黒
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 45 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
スラストピン付き
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.2344
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • スラストピン付き – 図 2, 黒
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 78 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
スラストピン付き
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.2354
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • スラストピン付き – 図 2, 黒
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 79 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
スラストピン付き
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.2364
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • スラストピン付き – 図 2, 黒
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 81 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
スラストピン付き
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.2374
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • スラストピン付き – 図 2, 黒
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 83 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
スラストピン付き
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.2384
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • スラストピン付き – 図 2, 黒
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 86 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
スラストピン付き
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.2394
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • スラストピン付き – 図 2, 黒
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 91 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
スラストピン付き
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.2444
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • スラストピン付き – 図 2, 黒
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • 重量: 80 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
スラストピン付き
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.2454
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • スラストピン付き – 図 2, 黒
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • 重量: 132 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
スラストピン付き
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.2464
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • スラストピン付き – 図 2, 黒
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • 重量: 136 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
スラストピン付き
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.2474
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • スラストピン付き – 図 2, 黒
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • 重量: 140 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
スラストピン付き
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.2484
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • スラストピン付き – 図 2, 黒
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • 重量: 145 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
スラストピン付き
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
製品番号:
24410.2494
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • スラストピン付き – 図 2, 黒
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • 重量: 150 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
ボールポイント付
図:
3
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.3141
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • ボールポイント付 – 図 3, オレンジ
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 35 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
ボールポイント付
図:
3
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.3151
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • ボールポイント付 – 図 3, オレンジ
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 36 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
ボールポイント付
図:
3
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.3161
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • ボールポイント付 – 図 3, オレンジ
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 37 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
ボールポイント付
図:
3
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.3171
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • ボールポイント付 – 図 3, オレンジ
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 38 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
ボールポイント付
図:
3
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.3181
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • ボールポイント付 – 図 3, オレンジ
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 39 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
仕様:
ボールポイント付
図:
3
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.3191
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • ボールポイント付 – 図 3, オレンジ
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 41 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー

材質

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、梨地オレンジ(RAL2004相当)
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

内部部品

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

ねじ

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

備考

ネジ部は交換出来ます

参照先

この先端がボール付タイプ(図3)は、プラスチック製のスラストパッド(EH22570.)と組み合わせることが出来ます。

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24410. 位置調整付クランピング・レバー – クランプネジ付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.