24410.2154 - 位置調整付クランピング・レバー
クランプネジ付

位置調整付クランプレバーは、レバーを決められた向きにする必要がある場合に最適です

この製品は 24410.2154 - 位置調整付クランピング・レバー クランプネジ付 / スラストピン付き (d1: 14 mm, d2: M6, l1: 20 mm) 製品グループの1モデルです 位置調整付クランピング・レバー クランプネジ付 (EH 24410.)

仕様
カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
スラストピン付き
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
製品番号:
24410.2154
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • スラストピン付き – 図 2, 黒
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 40 g
位置調整付クランピング・レバー

材質

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

内部部品

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

ねじ

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

備考

ネジ部は交換出来ます

参照先

この先端がボール付タイプ(図3)は、プラスチック製のスラストパッド(EH22570.)と組み合わせることが出来ます。

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24410.2154