ハンドクランク DIN469ストレート、 DIN79四角穴付

EH 24330.

クランクハンドルは、研磨またはサンドブラスト処理。

ハブ部は切削加工。

検索結果は 26 ヒットしました

仕様
l [mm]
s H11 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
製品番号:
24330.0010 1)
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 約 15 mm
  • h3: 79 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 16 mm
  • 重量: 118 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
製品番号:
24330.0020
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 約 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 18 mm
  • 重量: 211 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
製品番号:
24330.0021
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 約 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 18 mm
  • 重量: 197 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
製品番号:
24330.0030
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 約 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 20 mm
  • 重量: 297 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
製品番号:
24330.0031
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 約 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 20 mm
  • 重量: 293 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
製品番号:
24330.0040
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 約 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 22 mm
  • 重量: 468 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
製品番号:
24330.0041
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 約 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 22 mm
  • 重量: 433 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
製品番号:
24330.0050
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 約 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 25 mm
  • 重量: 667 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
製品番号:
24330.0051
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 約 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 25 mm
  • 重量: 665 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
製品番号:
24330.0060
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: 約 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 28 mm
  • 重量: 1054 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
製品番号:
24330.0061
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: 約 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 28 mm
  • 重量: 992 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
製品番号:
24330.0070
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: 約 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 32 mm
  • 重量: 1441 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
製品番号:
24330.0071
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: 約 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 32 mm
  • 重量: 1409 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
製品番号:
24330.0110 1)
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 約 15 mm
  • h3: 74 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 16 mm
  • 重量: 109 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
製品番号:
24330.0120
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 約 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 18 mm
  • 重量: 183 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
製品番号:
24330.0121
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 約 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 18 mm
  • 重量: 186 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
製品番号:
24330.0130
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 約 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 20 mm
  • 重量: 278 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
製品番号:
24330.0131
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 約 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 20 mm
  • 重量: 259 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
製品番号:
24330.0140
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 約 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 22 mm
  • 重量: 444 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
製品番号:
24330.0141
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 約 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 22 mm
  • 重量: 433 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
製品番号:
24330.0150
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 約 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 25 mm
  • 重量: 786 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
製品番号:
24330.0151
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 約 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 25 mm
  • 重量: 633 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
製品番号:
24330.0160
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: 約 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 28 mm
  • 重量: 962 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
製品番号:
24330.0161
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: 約 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 28 mm
  • 重量: 983 g
show article view
ハンドクランク

材質

マシン・ハンドル

  • スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理

クランク本体

  • 白心可鍛鋳鉄 樹脂塗装、黒
  • ダクタイル鋳鉄 樹脂塗装、黒
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24330. ハンドクランク – DIN469ストレート、 DIN79四角穴付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい