クランクハンドルは、研磨またはサンドブラスト処理。
ハブ部は切削加工。
この製品は 24330.0050 - ハンドクランク DIN469ストレート、 DIN79四角穴付 / 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型 (l: 160 mm, s H11: 17 mm) 製品グループの1モデルです ハンドクランク DIN469ストレート、 DIN79四角穴付 (EH 24330.)
マシン・ハンドル
クランク本体