24330.0070 - ハンドクランク
DIN469ストレート、 DIN79四角穴付

クランクハンドルは、研磨またはサンドブラスト処理。

ハブ部は切削加工。

この製品は 24330.0070 - ハンドクランク DIN469ストレート、 DIN79四角穴付 / 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型 (l: 250 mm, s H11: 22 mm) 製品グループの1モデルです ハンドクランク DIN469ストレート、 DIN79四角穴付 (EH 24330.)

仕様
l [mm]
s - H11 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
製品番号:
24330.0070
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: 約 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 32 mm
  • 重量: 1441 g
ハンドクランク

材質

マシン・ハンドル

  • スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理

クランク本体

  • ダクタイル鋳鉄 樹脂塗装、黒
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24330.0070
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.