T-ハンドル

EH 24512.

検索結果は 8 ヒットしました

仕様
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
止り穴付(メネジなし)
図:
1
d1 H7 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
55 mm
製品番号:
24512.0020
CAD
資料
T-ハンドル
  • 止り穴付(メネジなし) – 図 1
  • d1 H7: 6 mm
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 31 g
show article view
T-ハンドル
仕様:
止り穴付(メネジなし)
図:
1
d1 H7 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
67 mm
製品番号:
24512.0030
CAD
資料
T-ハンドル
  • 止り穴付(メネジなし) – 図 1
  • d1 H7: 8 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 16 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 25 mm
  • t: 16 mm
  • 重量: 46 g
show article view
T-ハンドル
仕様:
止り穴付(メネジなし)
図:
1
d1 H7 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
24512.0035
CAD
資料
T-ハンドル
  • 止り穴付(メネジなし) – 図 1
  • d1 H7: 8 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • 重量: 80 g
show article view
T-ハンドル
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
55 mm
製品番号:
24512.0120
CAD
資料
T-ハンドル
  • メネジ付(止り穴) – 図 2
  • d2: M6
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 34 g
show article view
T-ハンドル
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
55 mm
製品番号:
24512.0125
CAD
資料
T-ハンドル
  • メネジ付(止り穴) – 図 2
  • d2: M8
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 31 g
show article view
T-ハンドル
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
67 mm
製品番号:
24512.0130
CAD
資料
T-ハンドル
  • メネジ付(止り穴) – 図 2
  • d2: M8
  • l1: 67 mm
  • l2: 16 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 25 mm
  • t: 16 mm
  • 重量: 48 g
show article view
T-ハンドル
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
24512.0135
CAD
資料
T-ハンドル
  • メネジ付(止り穴) – 図 2
  • d2: M8
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • 重量: 80 g
show article view
T-ハンドル
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
24512.0140
CAD
資料
T-ハンドル
  • メネジ付(止り穴) – 図 2
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • 重量: 80 g
show article view
T-ハンドル

材質

  • アルミニウム、樹脂塗装、色:黒 つや消し RAL 9005相当
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24512. T-ハンドル