24512.0140 - T-ハンドル

仕様
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
24512.0140
資料
T-ハンドル
  • メネジ付(止り穴) – 図 2
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • 重量: 80 g
T-ハンドル

材質

  • アルミニウム、樹脂塗装、色:黒 つや消し RAL 9005相当
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24512.0140